Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32 + ICC 32

027H3201

Terméktípus: ICD 32 + ICC 32, Kv érték [m³/h]: 12.1, Cv érték [gal/min]: 14.1, Használat termékhez: ICV 32

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]14.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICV 32
Hűtőközeg(ek)R717
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]12.100 m³/h
Material DescriptionICD 32 + ICC 32
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásDamper and Check valve
TerméknévEcodamper
TerméktípusICD 32 + ICC 32

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.4 Kilogramm
Nettó súly10.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség106.088 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162143834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm