Danfoss logo
 Function module, ICC 32 027H3039

Működtetőmodul, ICC 32

027H3039

Termékleírás: Működtetőmodul, Terméktípus: ICC 32, Kv érték [m³/h]: 17, Cv érték [gal/min]: 20, Használat termékhez: ICV 32

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICV 32
Hűtőközeg(ek)R717
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICC 32 Repair kit
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMűködtetőmodul
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktípusICC 32

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.746 Kilogramm
Nettó súly0.7 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség3.335 Liter
EAN/UPC5715162143827