Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Kétlépcsős mágnesszelep, ICLX 32

148X0526

Irány: Egyenes, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]32.00 mm
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/4 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionICLX 32 A 1-1/4" BW
Megnevezés2-step solenoid valve
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dosszié terméknévICLX 32-65
TermékcsoportRegionally specified kits
Termékleírás2 lépcsős mágnesszelep
TerméknévKétlépcsős mágnesszelep
TerméktípusICLX 32

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11.5 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.493 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428849920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm