Kétlépcsős mágnesszelep, ICLX 50 A
148X0524
Irány: Egyenes, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 2 1/2 in
148X0524
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 1/2 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(b) |
| Felső burkolat | Háromfunkciós modulok |
| Funkció | 2-step solenoid valve |
| Irány | Egyenes |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICLX 50 A - 2 1/2" |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dosszié terméknév | ICLX 32-65 |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | 2 lépcsős mágnesszelep |
| Terméknév | Kétlépcsős mágnesszelep |
| Terméktípus | ICLX 50 A |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 14.64 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 22.493 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |