Kétlépcsős mágnesszelep, ICLX 100, 100 mm, Illesztővarratos
027H7147
Kétlépcsős mágnesszelep, Kv érték [m³/h]: 151
027H7147
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. lépés, nyitási fok (~) [%] | 10 % RH |
| 2. lépés - Inicializálás | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Alkatrészprogram neve | ICLX |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 4 in |
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 100.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Csatlakozás anyaga | Acél |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 175.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(b) |
| Felület borítása | Zn (TLP) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Irány | Egyenes |
| Kategória | II |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kézi működtetési opció | Kézzel nyitható orsó |
| Kilépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 4 in |
| Kimeneti csatlakozó mérete [mm] | 100.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Külső pilot nyomás csatlakozó | Hegesztős csőcsonk(P2 csatlakozó) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv érték [m³/h] | 151.000 m³/h |
| Márka | ICV Flexline |
| Material Description | ICLX 100 DIN |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
| Megjegyzések | COILS NOT INCLUDED |
| Megnevezés | 2-step solenoid valve |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Működtető rendszer | 2 EVM pilot mágnesszelep modul |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Nyitási konfiguráció | 1 fokozat (opcionális beállítás)2 lépcsős (alapértelmezett) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dosszié terméknév | ICLX 32-65 |
| Szelep működtetése | Mágneses működtetésű |
| Szelepváltozat | Standard változat |
| Szervizelhető | ICM / ICS / ICLX pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Termékleírás | Mágnesszelep |
| Terméknév | Kétlépcsős mágnesszelep |
| Terméktartozékok | ICM / ICS / ICLX tartozékok |
| Terméktípus | ICLX 100 |
| UL jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 61.9 Kilogramm |
| Nettó súly | 53.16 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 99.066 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |