Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Kétlépcsős mágnesszelep, ICLX 65, 65 mm, Hegesztötokos

027H6042

Kétlépcsős mágnesszelep, Kv érték [m³/h]: 82

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. lépés, nyitási fok (~) [%]10 % RH
2. lépés - InicializálásDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Alkatrészprogram neveICLX
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusHegesztötokos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]2 1/2 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]65.00 mm
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]95.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
IrányEgyenes
KategóriaII
Készüléktest anyagaAcél
Kézi működtetési opcióKézzel nyitható orsó
Kilépő csatlakozás típusHegesztötokos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]2 1/2 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]65.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Külső pilot nyomás csatlakozóHegesztős csőcsonk(P2 csatlakozó)
Kv érték [m³/h]82.000 m³/h
MárkaICV Flexline
Material DescriptionICLX 65 SOC
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Megnevezés2-step solenoid valve
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Működtető rendszer2 EVM pilot mágnesszelep modul
Normál csatlakozásASME B 16.11
Nyitási konfiguráció1 fokozat (opcionális beállítás)2 lépcsős (alapértelmezett)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dosszié terméknévICLX 32-65
Szelep működtetéseMágneses működtetésű
SzelepváltozatStandard változat
SzervizelhetőICM / ICS / ICLX pótalkatrészek
TanúsítványEACTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportMágnesszelepek
TermékleírásMágnesszelep
TerméknévKétlépcsős mágnesszelep
TerméktartozékokICM / ICS / ICLX tartozékok
TerméktípusICLX 65
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg19.51 Kilogramm
Nettó súly16.357 Kilogramm
Folyadékmennyiség20.671 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428483148
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm