Danfoss logo

Négyutasváltószelepek

061L1399

Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tervezési konfig. Stílus: B

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. kap.jellemző [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2. kap.jellemző [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in]1-1/8
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm]28,90
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]36.96 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]31.58 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]52.02 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]44.46 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]47.77 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]41.40 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]67.38 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]58.40 kW
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-4 °F
MágnestekercsNem
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 20U11G
Tulajdonság
Érték
Max. szivárgás [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]47.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Nyomócső csatlkozástípusaANYA
Nyomócső mérete [in]7/8 in
Nyomócső mérete [mm]22.50 mm
Process connection materialVörösréz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezgési stabilitás [m/s²]19.6 m/s²
Rezgési teszt szabványaJIS C 60068-2-6
Szívó oldal mérete [in]1-1/8
Szívó oldal mérete [mm]28.90 mm
TanúsítványCEUL
Termékcsoport4 utas váltószelepek
TerméknévNégyutasváltószelepek
TerméktípusSTF
Tervezési konfig. StílusB
TípusjelölésSTF-20U11G
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
UL jóváhagyói fájlnévMH12113
Ütésállósági szabványJIS C 60068-2-27

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.829 Kilogramm
Nettó súly1.51 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255224235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm