Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

Négyutasváltószelepek

061L1397

Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tervezési konfig. Stílus: G

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. kap.jellemző [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2. kap.jellemző [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in]2-5/8
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm]67,00
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]205.35 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]187.68 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]291.72 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]266.54 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]253.56 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]226.92 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]359.55 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]321.72 kW
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]160 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]320 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
MágnestekercsNem
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
Tulajdonság
Érték
Max. szivárgás [cm³/min]30000 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Nyomócső csatlkozástípusaApa
Nyomócső mérete [in]1-5/8 in
Nyomócső mérete [mm]41.20 mm
Process connection materialVörösréz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezgési stabilitás [m/s²]19.6 m/s²
Rezgési teszt szabványaJIS C 60068-2-6
Szívó oldal mérete [in]2-5/8
Szívó oldal mérete [mm]67.00 mm
TanúsítványCEUAUL
Termékcsoport4 utas váltószelepek
TerméknévNégyutasváltószelepek
TerméktípusSTF
Tervezési konfig. StílusG
TípusjelölésSTF-60U9G
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
UL jóváhagyói fájlnévMH12113
Ütésállósági szabványJIS C 60068-2-27

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg23.15 Kilogramm
Nettó súly21 Kilogramm
Folyadékmennyiség72.748 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255195634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm