Danfoss logo

Négyutasváltószelepek

061L1386

Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Szívó oldal mérete [in]: 3/8, Tervezési konfig. Stílus: A

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. kap.jellemző [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2. kap.jellemző [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in]3/8
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm]9,7
Hűtőközeg(ek)R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]4.31 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]3.94 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]6.12 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]5.59 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]5.32 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]4.76 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]7.54 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]248 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-4 °F
MágnestekercsNem
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 01U15G
Tulajdonság
Érték
Max. szivárgás [cm³/min]1000 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Nyomócső csatlkozástípusaANYA
Nyomócső mérete [in]5/16 in
Nyomócső mérete [mm]8.10 mm
Process connection materialVörösréz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezgési stabilitás [m/s²]19.6 m/s²
Rezgési teszt szabványaJIS C 60068-2-6
Szívó oldal mérete [in]3/8
Szívó oldal mérete [mm]9.70 mm
TanúsítványCEUL
Termékcsoport4 utas váltószelepek
TerméknévNégyutasváltószelepek
TerméktípusSTF
Tervezési konfig. StílusA
TípusjelölésSTF-01U15G
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
UL jóváhagyói fájlnévMH12113
Ütésállósági szabványJIS C 60068-2-27

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg282 Gramm
Nettó súly250 Gramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255195290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm