Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. kap.jellemző [°C]0°C sub-cooling
2. kap.jellemző [°C]5°C sub-cooling
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in]7/8
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm]22,30
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]45 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]113 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-4 °F
MágnestekercsNo
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Max. szivárgás [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
Nyomócső csatlkozástípusaFEMALE
Nyomócső mérete [in]3/4 in
Nyomócső mérete [mm]19.15 mm
Process connection materialCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezgési stabilitás [m/s²]19.6 m/s²
Rezgési teszt szabványaJIS C 60068-2-6
Szívó oldal mérete [in]7/8
Szívó oldal mérete [mm]22.30 mm
TanúsítványCEVDE
Termékcsoport4-way reversing valves
Terméknév4-way reversing valve
TerméktípusSTF
Tervezési konfig. StílusB
TípusjelölésSTF-0731D
Ütésállósági szabványJIS C 60068-2-27

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.5 Kilogramm
Nettó súly1.32 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255013600