4-way reversing valve, STF-0746G
061L1382
Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B
061L1382
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. kap.jellemző [°C] | 0°C sub-cooling |
| 2. kap.jellemző [°C] | 5°C sub-cooling |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in] | 1 1/8 |
| Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm] | 28,70 |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| Hűtőközeg(ek) | R22R32R407CR410A |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 160 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 320 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Mágnestekercs | No |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6 |
| Max. szivárgás [cm³/min] | 10000 cm³/min |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 42.0 bar |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Nyomócső csatlkozástípusa | FEMALE |
| Nyomócső mérete [in] | 3/4 in |
| Nyomócső mérete [mm] | 19.15 mm |
| Process connection material | Copper |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rezgési stabilitás [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Rezgési teszt szabványa | JIS C 60068-2-6 |
| Szívó oldal mérete [in] | 1 1/8 |
| Szívó oldal mérete [mm] | 28.70 mm |
| Tanúsítvány | CEUKCAVDE |
| Termékcsoport | 4-way reversing valves |
| Terméknév | 4-way reversing valve |
| Terméktípus | STF |
| Tervezési konfig. Stílus | B |
| Típusjelölés | STF-0746G |
| Ütésállósági szabvány | JIS C 60068-2-27 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.684 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.32 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255003106 |