Danfoss logo

Négyutasváltószelepek

061L1380

Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Szívó oldal mérete [in]: 7/8, Tervezési konfig. Stílus: B

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. kap.jellemző [°C]0°C sub-cooling
2. kap.jellemző [°C]5°C sub-cooling
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in]7/8
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm]22,40
Hűtőközeg(ek)R407C
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]248 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-4 °F
MágnestekercsNem
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
Max. szivárgás [cm³/min]4000 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]31.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nyomócső csatlkozástípusaANYA
Nyomócső mérete [in]1/2 in
Nyomócső mérete [mm]12.80 mm
Process connection materialVörösréz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezgési stabilitás [m/s²]19.6 m/s²
Rezgési teszt szabványaJIS C 60068-2-6
Szívó oldal mérete [in]7/8
Szívó oldal mérete [mm]22.40 mm
TanúsítványCEUKCAVDE
Termékcsoport4 utas váltószelepek
TerméknévNégyutasváltószelepek
TerméktípusSTF
Tervezési konfig. StílusB
TípusjelölésSTF-0457G
Ütésállósági szabványJIS C 60068-2-27

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.77 Kilogramm
Nettó súly0.77 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162967553