Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Négyutasváltószelepek, STF-6009G

061L1361

Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tervezési konfig. Stílus: G

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. kap.jellemző [°C]0°C sub-cooling
2. kap.jellemző [°C]5°C sub-cooling
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in]2 5/8
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm]67
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]203.68 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]174.02 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]286.71 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]245.04 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]263.27 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]228.14 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]371.32 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]321.83 kW
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]160 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]320 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
MágnestekercsNem
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 6009G
Tulajdonság
Érték
Max. szivárgás [cm³/min]30000 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nyomócső csatlkozástípusaApa
Nyomócső mérete [in]1 5/8 in
Nyomócső mérete [mm]41.20 mm
Process connection materialVörösréz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Rezgési stabilitás [m/s²]19.6 m/s²
Rezgési teszt szabványaJIS C 60068-2-6
SCIP dosszié számf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dosszié terméknévFour-way valve(1)
Szívó oldal mérete [in]2 5/8
Szívó oldal mérete [mm]67.00 mm
TanúsítványCE
Termékcsoport4 utas váltószelepek
TerméknévNégyutasváltószelepek
TerméktípusSTF
Tervezési konfig. StílusG
TípusjelölésSTF-6009G
Ütésállósági szabványJIS C 60068-2-27

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg23 Kilogramm
Nettó súly0.21 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség71.675 Liter
EAN/UPC5715162259047