Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Négyutasváltószelepek, STF-H0951

061L1355

Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Szívó oldal mérete [in]: 7/8, Tervezési konfig. Stílus: B

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. kap.jellemző [°C]0°C sub-cooling
2. kap.jellemző [°C]5°C sub-cooling
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in]7/8
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm]22,3
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]33.67 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]28.77 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]47.40 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]40.51 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]43.52 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]37.72 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]61.39 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]53.21 kW
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]160 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]320 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
MágnestekercsNem
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0951 I/6
Max. szivárgás [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nyomócső csatlkozástípusaANYA
Nyomócső mérete [in]3/4 in
Nyomócső mérete [mm]19.15 mm
Process connection materialVörösréz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Rezgési stabilitás [m/s²]19.6 m/s²
Rezgési teszt szabványaJIS C 60068-2-6
SCIP dosszié számf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dosszié terméknévFour-way valve(1)
Szívó oldal mérete [in]7/8
Szívó oldal mérete [mm]22.30 mm
TanúsítványCE
Termékcsoport4 utas váltószelepek
TerméknévNégyutasváltószelepek
TerméktípusSTF
Tervezési konfig. StílusB
TípusjelölésSTF-H0951
Ütésállósági szabványJIS C 60068-2-27

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.519 Kilogram
Nettó súly0.37 Kilogram
Folyadékmennyiség10.823 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424157098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm