Négyutasváltószelepek, STF-H0429
061L1352
Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Szívó oldal mérete [in]: 3/4, Tervezési konfig. Stílus: F
061L1352
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. kap.jellemző [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| 2. kap.jellemző [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in] | 3/4 |
| Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm] | 19,15 |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 16.10 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 13.75 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 22.66 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 19.37 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 20.81 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 18.03 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 29.35 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 25.43 kW |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 266 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Mágnestekercs | Nem |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve H0429 I/24 |
| Max. szivárgás [cm³/min] | 4000 cm³/min |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.0 bar |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Nyomócső csatlkozástípusa | ANYA |
| Nyomócső mérete [in] | 1/2 in |
| Nyomócső mérete [mm] | 12.80 mm |
| Process connection material | Vörösréz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rezgési stabilitás [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Rezgési teszt szabványa | JIS C 60068-2-6 |
| SCIP dosszié szám | 56201691-6440-4ffa-b910-016806dbd912 |
| SCIP dosszié terméknév | STF 4-WAY REV. VALVE H0429 I/24 |
| Szívó oldal mérete [in] | 3/4 |
| Szívó oldal mérete [mm] | 19.15 mm |
| Tanúsítvány | CEVDE |
| Termékcsoport | 4 utas váltószelepek |
| Terméknév | Négyutasváltószelepek |
| Terméktípus | STF |
| Tervezési konfig. Stílus | F |
| Típusjelölés | STF-H0429 |
| Ütésállósági szabvány | JIS C 60068-2-27 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.756 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.672 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.506 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424157159 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |