Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Négyutasváltószelepek, STF-H0351

061L1351

Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Szívó oldal mérete [in]: 5/8, Tervezési konfig. Stílus: B

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. kap.jellemző [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2. kap.jellemző [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in]5/8
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm]16
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]12.25 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]11.20 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]17.41 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]15.91 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]15.13 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]13.54 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]21.46 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]19.20 kW
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
MágnestekercsNem
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0351 I/32
Max. szivárgás [cm³/min]1500 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nyomócső csatlkozástípusaANYA
Nyomócső mérete [in]1/2 in
Nyomócső mérete [mm]12.80 mm
Process connection materialVörösréz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Rezgési stabilitás [m/s²]19.6 m/s²
Rezgési teszt szabványaJIS C 60068-2-6
SCIP dosszié számf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dosszié terméknévFour-way valve(1)
Szívó oldal mérete [in]5/8
Szívó oldal mérete [mm]16.00 mm
TanúsítványCEVDE
Termékcsoport4 utas váltószelepek
TerméknévNégyutasváltószelepek
TerméktípusSTF
Tervezési konfig. StílusB
TípusjelölésSTF-H0351
Ütésállósági szabványJIS C 60068-2-27

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.459 Kilogramm
Nettó súly0.378 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.922 Liter
EAN/UPC5715162259054