Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

Négyutasváltószelepek, STF-H0167

061L1348

Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Szívó oldal mérete [in]: 3/8, Tervezési konfig. Stílus: A

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. kap.jellemző [°C]0°C sub-cooling
2. kap.jellemző [°C]5°C sub-cooling
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in]3/8
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm]9,7
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]4.27 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]3.65 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]6.01 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]5.14 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]5.52 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]4.78 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]7.79 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
Tulajdonság
Érték
MágnestekercsNem
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0167 I/45
Max. szivárgás [cm³/min]1000 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
MinODP [bar]3.000 bar
Nyomócső csatlkozástípusaANYA
Nyomócső mérete [in]5/16 in
Nyomócső mérete [mm]8.10 mm
Process connection materialVörösréz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Rezgési stabilitás [m/s²]19.6 m/s²
Rezgési teszt szabványaJIS C 60068-2-6
SCIP dosszié számf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dosszié terméknévFour-way valve(1)
Szívó oldal mérete [in]3/8
Szívó oldal mérete [mm]9.70 mm
TanúsítványCE
Termékcsoport4 utas váltószelepek
TerméknévNégyutasváltószelepek
TerméktípusSTF
Tervezési konfig. StílusA
TípusjelölésSTF-H0167
Ütésállósági szabványJIS C 60068-2-27

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.236 Kilogramm
Nettó súly0.202 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.947 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162259085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm