Négyutasváltószelepek
061L1347
Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Szívó oldal mérete [in]: 2 1/8, Tervezési konfig. Stílus: G
061L1347
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. kap.jellemző [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| 2. kap.jellemző [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in] | 2 1/8 |
| Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm] | 54,4 |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 142.58 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 121.81 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 200.70 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 171.53 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 184.29 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 159.70 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 259.92 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 225.28 kW |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 160 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 320 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Mágnestekercs | Nem |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 5016G |
| Max. szivárgás [cm³/min] | 20000 cm³/min |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Nyomócső csatlkozástípusa | Apa |
| Nyomócső mérete [in] | 1 5/8 in |
| Nyomócső mérete [mm] | 41.20 mm |
| Process connection material | Vörösréz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rezgési stabilitás [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Rezgési teszt szabványa | JIS C 60068-2-6 |
| SCIP dosszié szám | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dosszié terméknév | Four-way valve(1) |
| Szívó oldal mérete [in] | 2 1/8 |
| Szívó oldal mérete [mm] | 54.40 mm |
| Tanúsítvány | CEVDE |
| Termékcsoport | 4 utas váltószelepek |
| Terméknév | Négyutasváltószelepek |
| Terméktípus | STF |
| Tervezési konfig. Stílus | G |
| Típusjelölés | STF-5016G |
| Ütésállósági szabvány | JIS C 60068-2-27 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 11.733 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.3 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 38.54 Liter |
| EAN/UPC | 5702424046552 |