Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

Négyutasváltószelepek, STF-0301G2

061L1324

Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -20 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 1.7, Szívó oldal mérete [in]: 5/8, Tervezési konfig. Stílus: E

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. kap.jellemző [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2. kap.jellemző [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in]5/8
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm]16,15
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407CR410A
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]140 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]284 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-4 °F
Tulajdonság
Érték
MágnestekercsNem
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0301G2 I/32
Max. szivárgás [cm³/min]1500 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MegjegyzésekFOR VAILLANT
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
MinODP [bar]1.700 bar
MinODP [psi]24.000 psi
Nyomócső csatlkozástípusaANYA
Nyomócső mérete [in]1/2 in
Nyomócső mérete [mm]12.95 mm
Process connection materialVörösréz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rezgési stabilitás [m/s²]19.6 m/s²
Rezgési teszt szabványaJIS C 60068-2-6
Szívó oldal mérete [in]5/8
Szívó oldal mérete [mm]16.15 mm
TanúsítványCEVDE
Termékcsoport4 utas váltószelepek
TerméknévNégyutasváltószelepek
TerméktípusSTF
Tervezési konfig. StílusE
TípusjelölésSTF-0301G2
Ütésállósági szabványJIS C 60068-2-27

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.411 Kilogramm
Nettó súly0.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.904 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428531733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm