Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Négyutasváltószelepek, STF-2017G3

061L1225

Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Szívó oldal mérete [in]: 1 3/8, Tervezési konfig. Stílus: F

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. kap.jellemző [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2. kap.jellemző [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in]1 3/8
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm]35,22
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407CR410A
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]36.96 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]31.58 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]52.02 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]44.46 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]47.77 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]41.40 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]67.38 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]58.40 kW
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]140 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]284 °F
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
MágnestekercsNem
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2017G3
Max. szivárgás [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nyomócső csatlkozástípusaANYA
Nyomócső mérete [in]1 1/8 in
Nyomócső mérete [mm]28.90 mm
Process connection materialVörösréz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rezgési stabilitás [m/s²]19.6 m/s²
Rezgési teszt szabványaJIS C 60068-2-6
Szívó oldal mérete [in]1 3/8
Szívó oldal mérete [mm]35.22 mm
TanúsítványCEVDE
Termékcsoport4 utas váltószelepek
TerméknévNégyutasváltószelepek
TerméktípusSTF
Tervezési konfig. StílusF
TípusjelölésSTF-2017G3
Ütésállósági szabványJIS C 60068-2-27

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.72 Kilogramm
Nettó súly1.55 Kilogramm
Folyadékmennyiség19.841 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428273473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm