Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Négyutasváltószelepek, STF-0712G3

061L1223

Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Szívó oldal mérete [in]: 7/8, Tervezési konfig. Stílus: B

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. kap.jellemző [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2. kap.jellemző [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in]7/8
Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm]22,3
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407CR410A
InspectionTextSTF 4-Way Rev. Valve 0712G3
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]248 °F
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-4 °F
MágnestekercsNem
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0712G3
Max. szivárgás [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nyomócső csatlkozástípusaANYA
Nyomócső mérete [in]3/4 in
Nyomócső mérete [mm]19.15 mm
Process connection materialVörösréz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rezgési stabilitás [m/s²]19.6 m/s²
Rezgési teszt szabványaJIS C 60068-2-6
Szívó oldal mérete [in]7/8
Szívó oldal mérete [mm]22.30 mm
TanúsítványCEVDE
Termékcsoport4 utas váltószelepek
TerméknévNégyutasváltószelepek
TerméktípusSTF
Tervezési konfig. StílusB
TípusjelölésSTF-0712G3
Ütésállósági szabványJIS C 60068-2-27

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.444 Kilogramm
Nettó súly1.36 Kilogramm
Folyadékmennyiség15.088 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428273497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm