Négyutasváltószelepek, STF-03U6G3
061L1220
Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Szívó oldal mérete [in]: 3/4, Tervezési konfig. Stílus: E
061L1220
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. kap.jellemző [°C] | 0°C sub-cooling |
| 2. kap.jellemző [°C] | 5°C sub-cooling |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in] | 3/4 |
| Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm] | 19,2 |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 8.38 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 7.16 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 11.79 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 10.08 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 10.83 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 9.38 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 15.27 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 13.24 kW |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -20 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -4 °F |
| Mágnestekercs | Nem |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 03U6G3 I/32 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. szivárgás [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 41.5 bar |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Nyomócső csatlkozástípusa | ANYA |
| Nyomócső mérete [in] | 1/2 in |
| Nyomócső mérete [mm] | 12.95 mm |
| Process connection material | Vörösréz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rezgési stabilitás [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Rezgési teszt szabványa | JIS C 60068-2-6 |
| SCIP dosszié szám | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dosszié terméknév | Four-way valve(1) |
| Szívó oldal mérete [in] | 3/4 |
| Szívó oldal mérete [mm] | 19.20 mm |
| Tanúsítvány | UL |
| Termékcsoport | 4 utas váltószelepek |
| Terméknév | Négyutasváltószelepek |
| Terméktípus | STF |
| Tervezési konfig. Stílus | E |
| Típusjelölés | STF-03U6G3 |
| UL jóváhagyói fájlnév | MH12113 |
| Ütésállósági szabvány | JIS C 60068-2-27 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.457 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.38 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 2.017 Liter |
| EAN/UPC | 5702428318587 |