Négyutasváltószelepek, STF-0301G
061L1208
061L1208
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 8.38 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 7.16 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 11.79 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 10.08 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 10.83 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 9.38 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 15.27 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 13.24 kW |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Mágnestekercs | Nem |
| Material Description | CHV-0301 4-Way Reversing Valve |
| Megjegyzések | REPLACE BY 061L1194 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 4 pc |
| Nyomócső mérete [mm] | 12.95 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szívó oldal mérete [mm] | 16.15 mm |
| Termékcsoport | 4 utas váltószelepek |
| Terméknév | Négyutasváltószelepek |
| Terméktípus | STF |
| Típusjelölés | STF-0301G |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.568 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.37 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.744 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |