Négyutasváltószelepek, STF-0712G
061L1195
061L1195
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Mágnestekercs | Nem |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0712G I/6 |
| Megjegyzések | REPLACE BY 061L1223 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Nyomócső mérete [mm] | 19.15 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szívó oldal mérete [mm] | 22.30 mm |
| Termékcsoport | 4 utas váltószelepek |
| Terméknév | Négyutasváltószelepek |
| Terméktípus | STF |
| Típusjelölés | STF-0712G |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.628 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.627 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 9.565 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |