Négyutasváltószelepek, STF-0101G
061L1188
061L1188
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 4.27 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 3.65 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 6.01 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 5.14 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 5.52 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 4.78 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 7.79 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 6.75 kW |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Mágnestekercs | Nem |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0101G I/45 |
| Megjegyzések | REPLACE BY 061L1206 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
| Nyomócső mérete [mm] | 8.10 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szívó oldal mérete [mm] | 9.70 mm |
| Termékcsoport | 4 utas váltószelepek |
| Terméknév | Négyutasváltószelepek |
| Terméktípus | STF |
| Típusjelölés | STF-0101G |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.282 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.282 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.91 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |