Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Négyutasváltószelepek, STF-0401G

061L1152

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407CR410A
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Tulajdonság
Érték
Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Kína RoHS-megfelelőségYes
MágnestekercsNem
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0401G I/24
MegjegyzésekREPLACE BY 061L1209
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Nyomócső mérete [mm]12.80 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szívó oldal mérete [mm]19.15 mm
Termékcsoport4 utas váltószelepek
TerméknévNégyutasváltószelepek
TerméktípusSTF
TípusjelölésSTF-0401G

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.841 Kilogramm
Nettó súly0.78 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.377 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428273879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm