Négyutasváltószelepek, STF-0204G3
061L1145
Közeghőmérséklet tartomány [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Szívó oldal mérete [in]: 5/8, Tervezési konfig. Stílus: D
061L1145
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. kap.jellemző [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| 2. kap.jellemző [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [in] | 5/8 |
| Elpárolgási/kondenzációs csatlakozó mérete [mm] | 16,03 |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 6.90 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 5.89 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 9.71 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 8.30 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 8.92 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 7.73 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 12.58 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 10.90 kW |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -20 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -4 °F |
| Mágnestekercs | Nem |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0204G I/32 |
| Max. szivárgás [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.0 bar |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
| MinODP [bar] | 3.430 bar |
| MinODP [psi] | 50.000 psi |
| Nyomócső csatlkozástípusa | ANYA |
| Nyomócső mérete [in] | 3/8 in |
| Nyomócső mérete [mm] | 9.70 mm |
| Process connection material | Vörösréz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rezgési stabilitás [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Rezgési teszt szabványa | JIS C 60068-2-6 |
| Szívó oldal mérete [in] | 5/8 |
| Szívó oldal mérete [mm] | 16.03 mm |
| Tanúsítvány | CEVDE |
| Termékcsoport | 4 utas váltószelepek |
| Terméknév | Négyutasváltószelepek |
| Terméktípus | STF |
| Tervezési konfig. Stílus | D |
| Típusjelölés | STF-0204G3 |
| Ütésállósági szabvány | JIS C 60068-2-27 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.402 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.382 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.786 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273947 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |