Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termosztát, UT 72

060H1705

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -30 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Védettség: IP20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia (FS) [K]3.0 K
Elektr. csatl.Bilincses csatlakozócsavarok
Elemek tartalmaNo
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]6 x 119 mm
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]85 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
Kapilláris cső anyagaVörösréz
Kapilláris cső hossza [mm]3000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]130 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]80 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]176.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
Szerelési módszerFal
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusUT 72
VédettségIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.247 Kilogramm
Nettó súly0.24 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.072 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428567121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm