Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termosztát, UT 72

060H1506

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -30 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Védettség: IP20
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: UT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia (FS) [K]2.3 K
Elektr. csatl.Bilincses csatlakozócsavarok
Elemek tartalmaNo
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]15/64 x 5 19/64 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]6 x 150 mm
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]85 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]30 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-30 °C
Kapilláris cső anyagaRozsdamentes acél
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]130 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]60 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]140.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
Szerelési módszerFal
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusUT 72
VédettségIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.224 Kilogramm
Nettó súly0.135 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.119 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428529686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm