Termosztát, UT 73
060H1502
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 0 - 40, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP20
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: UT
Javasolt csere: 060H1702
060H1502
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia (FS) [K] | 2.3 K |
| Egyéb RoHS dokumentáció | Saudi Arabia RoHS |
| Elektr. csatl. | Bilincses csatlakozócsavarok |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 105 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | 0 °C |
| Kapilláris cső anyaga | Vörösréz |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 130 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
| Material Description | UT 73 Thermostat M/24 |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 90 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 195.0 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Reszet funkció | Auto |
| Szerelési módszer | Fal |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | UT 73 |
| Védettség | IP20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.238 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.104 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.094 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |