Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termosztát, UT 73

060H1402

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 0 - 40, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP00
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: UT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Bilincses csatlakozócsavarok
Elemek tartalmaNo
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]6 x 119 mm
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]105 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]32 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]40 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]0 °C
Kapilláris cső anyagaVörösréz
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]130 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionUT 73
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]90 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]195.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként48 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
Szerelési módszerPanelszerelés
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusUT 73
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.135 Kilogramm
Nettó súly0.07 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.683 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428529617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm