Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termosztát, UT 72

060H1201

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -30 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Védettség: IP00
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: UT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia (FS) [K]2.3 K
Elektr. csatl.Bilincses csatlakozócsavarok
Elemek tartalmaNo
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]15/64 x 5 43/64 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]6 x 144 mm
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]85 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]30 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-30 °C
Kap. cső hossztöredéke [in]59 1/16 in
Kapilláris cső anyagaVörösréz
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
Kapocs terhelhetőségAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]130 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/48
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]60 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]140.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként48 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
Szerelési módszerPanelszerelés
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusUT 72
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.109 Kilogramm
Nettó súly0.07 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.75 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422030850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm