Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termosztát, UT 72

060H1108

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -30 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Védettség: IP20
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: UT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia (FS) [K]2.3 K
Elektr. csatl.Bilincses csatlakozócsavarok
Elemek tartalmaNo
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]15/64 x 5 43/64 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]6 x 144 mm
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]85 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]30 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-30 °C
Kap. cső hossztöredéke [in]118 7/64 in
Kapilláris cső anyagaVörösréz
Kapilláris cső hossza [mm]3000 mm
Kapocs terhelhetőségAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]130 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Material Description1
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]60 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]140.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
Szerelési módszerFal
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusUT 72
További információkFahrenheit skála
VédettségIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.237 Kilogramm
Nettó súly0.094 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.032 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428092920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm