Termosztát, RT14L
017L003466
Hőmérsékleti tartomány [°C]: -5 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT (semleges zóna), Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
017L003466
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 5.0 °C |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 1.5 °C |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 5.0 °C |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 1.5 °C |
| Differencia típusa | Állítható |
| Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
| Elektromos csatlakozás mérete | 2xPg 13.5 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-4/-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2 |
| Érintkeződifferencia [°C] | 1.5 °C |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Érzékelőtípus | Távérzékelő patron |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 86 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 23 °F |
| Kap. cső hossztöredéke [in] | 78 3/4 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT (semleges zóna) |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -58 °F |
| Material Description | RT14L THERMOSTAT |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 150 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 302.0 °F |
| Max. semleges zóna [°C] | 5.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dosszié terméknév | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Szervizelhető | Érintkezőrendszerek |
| Tanúsítvány | CCCCEEACGLLVDRoHSRoHS ChinaUA |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -5 °C |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Termosztát |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | RT14L |
| Töltés típusa | Adszorpció |
| Védettség | IP66 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.986 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.874 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.685 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |