Danfoss logo
Temperature Switches, RT140, RT140L, RT141

Termosztát, RT140L

017L003166

Hőmérsékleti tartomány [°C]: 15 - 45, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT (semleges zóna), Érzékelőtípus: Távoli csatornaérzékelő, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.]5.0 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.]2.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.]4.5 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.]1.8 °C
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
Érintkező differencia [°C] [max.]2.0 °C
Érintkező differencia [°C] [min.]1.8 °C
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]1 x 3 1/2 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]25 x 90 mm
ÉrzékelőtípusTávoli csatornaérzékelő
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]113 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]59 °F
Kap. cső hossztöredéke [in]78 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT (semleges zóna)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-58 °F
Material DescriptionRT140L Thermostat M/9
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]240 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]464.0 °F
Max. semleges zóna [°C]5.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dosszié terméknévRT Thermo & RT Diff. Thermo
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
Temperature range [°C] [max]45 °C
Temperature range [°C] [min]15 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT140L
Töltés típusaAdszorpció
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.181 Kilogramm
Nettó súly1.069 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.715 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428042628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm