Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

Termosztát, RT271

017D004466

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 20 - 100, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Hengeres távérzékelő, Kapilláris cső hossza [mm]: 10000, Védettség: IP66
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: RT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
Érintkeződifferencia [°C]3.0 °C
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/16 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 182 mm
ÉrzékelőtípusHengeres távérzékelő
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőm. diff. beállítási tartománya [°C] [min.]0 °C
Hőm. diff. beállítási tartománya [°F] [max.]68 °F
Hőm. diff. beállítási tartománya [°F] [min.]0 °F
Hőm.diff. beállítási tartománya [°C] [max.]20 °C
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]210 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]70 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]100 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]20 °C
Kap. cső hossztöredéke [in]393 11/16 in
Kapilláris cső hossza [mm]10000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-58 °F
Material DescriptionRT271 Thermostat M/8
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]200 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]392.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Nyomás csatlakozás mérete3/8
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleApa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Relé kioldási ideje [s]0 s
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dosszié terméknévRT Thermo & RT Diff. Thermo
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokÁltalános tartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT271
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.281 Kilogramm
Nettó súly2.003 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.087 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428042758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm