Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

Termosztát, RT270

017D003166

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -30 - 40, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Hengeres távérzékelő, Kapilláris cső hossza [mm]: 5000, Védettség: IP66

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
Érintkeződifferencia [°C]2.0 °C
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 110 mm
ÉrzékelőtípusHengeres távérzékelő
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőm. diff. beállítási tartománya [°C] [min.]0 °C
Hőm. diff. beállítási tartománya [°F] [max.]59 °F
Hőm. diff. beállítási tartománya [°F] [min.]0 °F
Hőm.diff. beállítási tartománya [°C] [max.]15 °C
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]105 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-20 °F
Kap. cső hossztöredéke [in]196 7/8 in
Kapilláris cső hossza [mm]5000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-58 °F
Material DescriptionRT270 DIFFERENTIAL THERMOSTAT
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]65 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]149.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
Nyomás csatlakozás mérete3/8
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleApa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Relé kioldási ideje [s]0 s
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dosszié terméknévRT Thermo & RT Diff. Thermo
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokÁltalános tartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT270
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.7 Kilogramm
Nettó súly1.422 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.715 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428042789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm