Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

Termosztát, RT107E

017-618266

Hőmérsékleti tartomány [°C]: 70 - 150, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT arany, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 5000, Védettség: IP66

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
ATEX értékesítési szöveg-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Liquids
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.]8.0 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.]1.8 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.]25.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.]6.0 °C
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in]4 13/32 in
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 110 mm
ÉrzékelőtípusTávérzékelő patron
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]158 °F
Kap. cső hossztöredéke [in]196 7/8 in
Kapilláris cső hossza [mm]5000 mm
Kapocs terhelhetőségCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT arany
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionRT107E Thermostat M/15 ATEX
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]215 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]419.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dosszié terméknévRT Thermo & RT Diff. Thermo
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT107E
Töltés típusaRészleges
VédettségIP66
Védőhüvely hossza min. [mm]112 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.252 Kilogramm
Nettó súly0.966 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.685 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428986342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm