Danfoss logo
Thermostat, RT9E_017-617866

Termosztát, RT9E

017-617866

Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT arany, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]: -45, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]: -15
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: RT, RT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
ATEX értékesítési szöveg-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.]4.5 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.]1.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.]10.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.]2.2 °C
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 3 1/8 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 80 mm
ÉrzékelőtípusTávérzékelő patron
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]5 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-47 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]-15 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-45 °C
Kap. cső hossztöredéke [in]196 7/8 in
Tulajdonság
Érték
Kapilláris cső hossza [mm]5000 mm
Kapocs terhelhetőségCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT arany
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-58 °F
Material DescriptionRT9E Thermostat M/15 ATEX
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]150 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]302.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dosszié terméknévRT Thermo & RT Diff. Thermo
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT9E
Töltés típusaÁllapotgőz
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.271 Kilogramm
Nettó súly0.858 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.685 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428962643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm