Termosztát, RT115
017-519866
Hőmérsékleti tartomány [°C]: 10 - 35, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Szobaérzékelő, Védettség: IP66
017-519866
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] | 1.8 °C |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] | 1.8 °C |
| Differencia típusa | Rögzített |
| Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
| Elektromos csatlakozás mérete | 2xPg 13.5 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-4/-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2 |
| Érzékelőtípus | Szobaérzékelő |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 95 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 50 °F |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -58 °F |
| Material Description | RT115 Thermostat M/15 |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 92 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 198.0 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dosszié terméknév | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Szervizelhető | Érintkezőrendszerek |
| Tanúsítvány | CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Temperature range [°C] [max] | 35 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Termosztát |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | RT115 |
| Töltés típusa | Adszorpció |
| Védettség | IP66 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.96 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.848 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.685 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |