Danfoss logo
RT 107 Temperature switch

Termosztát, RT107

017-514466

Hőmérsékleti tartomány [°C]: 70 - 150, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 8000, Védettség: IP66

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Liquids
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.]8.0 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.]1.8 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.]25.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.]6.0 °C
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 110 mm
ÉrzékelőtípusTávérzékelő patron
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]158 °F
Kap. cső hossztöredéke [in]315 in
Kapilláris cső hossza [mm]8000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-58 °F
Material DescriptionRT107 Thermostat M/12
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]215 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]419.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dosszié terméknévRT Thermo & RT Diff. Thermo
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványCCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT107
Töltés típusaRészleges
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.412 Kilogramm
Nettó súly1.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.443 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423120352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm