Danfoss logo
RT temperature Switch with room sensor

Termosztát, RT17

017-152066

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - -15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Szobaérzékelő, Védettség: IP66

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék017-511766
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.]5.0 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.]1.5 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.]7.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.]2.2 °C
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
ÉrzékelőtípusSzobaérzékelő
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]5 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Kapocs terhelhetőségAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-58 °F
Material DescriptionRT17 Thermostat I/12
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]100 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]212.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dosszié terméknévRT Thermo & RT Diff. Thermo
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT17
Töltés típusaÁllapotgőz
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.91 Kilogramm
Nettó súly0.798 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.33 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428517607
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm