Danfoss logo
KPU61 and KPU63_060L5201, 060L5213, 060L5214

Termosztát, KPU63

060L5214

Termosztát, Terméktípus: KPU63, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Telepített léghűtő, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]: -51, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]: 10
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: KPU

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia maximális tartománybeállításnál [°F] [max.]15.0 °F
Differencia maximális tartománybeállításnál [°F] [min.]5.0 °F
Differencia minimális tartománybeállításnál [°F] [max.]125.0 °F
Differencia minimális tartománybeállításnál [°F] [min.]18.0 °F
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Furat
Elektromos csatlakozás mérete⅞ in
Elektromos csatlakozó megjegyzések½" apa cső menet
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 2 3/4 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 70 mm
ÉrzékelőtípusTelepített léghűtő
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]15 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-60 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]10 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-51 °C
Kap. cső hossztöredéke [in]80 in
Kapilláris cső hossza [mm]2030 mm
Kapocs terhelhetőség120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilot üzem: 120/240 V dc 12W
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKPU63 Thermostat M/14
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]121 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]250.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként14 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosszié terméknévKP KPS KPU Thermostat
SzervizelhetőNem
TanúsítványCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
TartozékokDerékszögű konzolCsavarok
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásHőmérséklet-szabályozás
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKPU63
Töltés típusaPára
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.791 Kilogramm
Nettó súly0.751 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.584 Liter
EAN/UPC5702428075107