Termosztát, KPU61
060L5210
Termosztát, Terméktípus: KPU61, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Telepített léghűtő, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]: -29, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]: 15
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: KPU
060L5210
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [°F] [max.] | 13.0 °F |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [°F] [min.] | 2.5 °F |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°F] [max.] | 40.0 °F |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°F] [min.] | 10.0 °F |
| Differencia típusa | Állítható |
| Elektr. csatl. | Furat |
| Elektromos csatlakozás mérete | ⅞ in |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | ½" apa cső menet |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-4/-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Érzékelőtípus | Telepített léghűtő |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 60 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -20 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 15 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -29 °C |
| Kap. cső hossztöredéke [in] | 80 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2030 mm |
| Kapocs terhelhetőség | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilot üzem: 120/240 V dc 12W |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | KPU61 Thermostat M/14 |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 121 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 250.0 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 14 pc |
| Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dosszié terméknév | KP KPS KPU Thermostat |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Tartozékok | Derékszögű konzolCsavarok |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Hőmérséklet-szabályozás |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | KPU61 |
| Töltés típusa | Pára |
| UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP30 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.798 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.758 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.566 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075039 |