Danfoss logo
KPU 62 Thermostat (with C bulb)

Termosztát, KPU62

060L5207

Termosztát, Terméktípus: KPU62, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Szobaérzékelő, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]: -29, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]: 15
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: KPU

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia maximális tartománybeállításnál [°F] [max.]14.0 °F
Differencia maximális tartománybeállításnál [°F] [min.]3.0 °F
Differencia minimális tartománybeállításnál [°F] [max.]36.0 °F
Differencia minimális tartománybeállításnál [°F] [min.]9.0 °F
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Furat
Elektromos csatlakozás mérete⅞ in
Elektromos csatlakozó megjegyzések½" apa cső menet
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]1 x 3 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]25 x 78 mm
ÉrzékelőtípusSzobaérzékelő
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]60 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-20 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]15 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-29 °C
Kapocs terhelhetőség120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAPilot üzem: 120/240 V dc 12W
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kontaktus funkcióSPDT
Tulajdonság
Érték
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKPU62 Thermostat M/14
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]80 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]175.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként14 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosszié terméknévKP KPS KPU Thermostat
SzervizelhetőNem
TanúsítványCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásHőmérséklet-szabályozás
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKPU62
Töltés típusaAdszorpció
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.765 Kilogramm
Nettó súly0.514 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.624 Liter
EAN/UPC5702428075527