Danfoss logo
KP 98 dimensions

Termosztát, KP98

060L202466

Reszet funkció: Manuális max., Kontaktus funkció: 2 SPST(NC), Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Védettség: IP30, Kapilláris cső hossza [mm]: 1016

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C]14.0 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°F]25.0 °F
Differencia maximális tartománybeállításnál [K]14.0 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C]14.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°F]25.0 °F
Differencia minimális tartománybeállításnál [K]14.0 K
Differencia típusaRögzített
Elektr. csatl.Swivel cable connector
Elektromos csatlakozás méreteNPSM 1/2 - 14
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaANSI/ASME B1.20.1
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 115 mm
ÉrzékelőtípusTávérzékelő patron
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum - bal oldal [°C] [max.]120 °C
Hőmérséklet-intervallum - bal oldal [°C] [min.]60 °C
Hőmérséklet-intervallum - bal oldal [°F] [max.]250 °F
Hőmérséklet-intervallum - bal oldal [°F] [min.]140 °F
Hőmérséklet-intervallum - jobb oldal [°C] [max.]180 °C
Hőmérséklet-intervallum - jobb oldal [°C] [min.]100 °C
Hőmérséklet-intervallum - jobb oldal [°F] [max.]350 °F
Hőmérséklet-intervallum - jobb oldal [°F] [min.]210 °F
Kap. cső hossztöredéke [in]40 in
Kapilláris cső hossza [mm]1016 mm
Tulajdonság
Érték
Kapocs terhelhetőség16 A ellenállás, egyfázisú8 A ellenállás, egyfázisúPilot üzem: 120/240 V ac 3APilot üzem: 240V dc 12W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
KészülékJobb oldali cső, 80"
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkció2 SPST(NC)
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]150 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKP98 Thermostat M/20
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]150 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]302.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióManuális max.
Reszetfunkció, bal oldalManuális max.
Reszetfunkció, jobb oldalManuális max.
SCIP dosszié számbdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SCIP dosszié terméknévKP KPS KPU Thermostat with Zink
SzervizelhetőNem
TanúsítványCCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP98
Töltés típusaAdszorpció
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.68 Kilogramm
Nettó súly0.62 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.993 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428016797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm