Termosztát, KP73
060L201766
Hőmérsékleti tartomány [°C]: -26 - 15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Kettős érintkezős távérzékelő, Kapilláris cső hossza [mm]: 2030, Védettség: IP30
060L201766
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Azonos termék | 060L203666 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 18.0 °C |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 3.2 °C |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [°F] [max.] | 32.0 °F |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [°F] [min.] | 6.0 °F |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [max.] | 18.0 K |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [min.] | 3.2 K |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 20.0 °C |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 3.5 °C |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°F] [max.] | 36.0 °F |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°F] [min.] | 6.0 °F |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [max.] | 20.0 K |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [min.] | 3.5 K |
| Differencia típusa | Állítható |
| Elektr. csatl. | Swivel cable connector |
| Elektromos csatlakozás mérete | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-4/-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 13/32 x 3 3/8 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 10 x 85 mm |
| Érzékelőtípus | Kettős érintkezős távérzékelő |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 60 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -15 °F |
| Kap. cső hossztöredéke [in] | 80 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2030 mm |
| Kapocs terhelhetőség | 16 A ellenállás, egyfázisú8 A ellenállás, egyfázisúPilot üzem: 120/240 V ac 3APilot üzem: 240V dc 12W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 150 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | KP73 Thermostat M/32 |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 80 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 176.0 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
| Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dosszié terméknév | KP KPS KPU Thermostat |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Tartozékok | Csavarok |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -26 °C |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Termosztát |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | KP73 |
| Töltés típusa | Adszorpció |
| UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP30 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.482 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.412 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.281 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |