Danfoss logo
KP61 Thermostat M/32 , WEB060L8010

Termosztát, KP61

060L200266

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -30 - 13, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Telepített léghűtő, Kapilláris cső hossza [mm]: 2030, Védettség: IP30

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.]7.0 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.]1.2 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°F] [max.]13.0 °F
Differencia maximális tartománybeállításnál [°F] [min.]2.2 °F
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [max.]7.0 K
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [min.]1.2 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.]23.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.]4.5 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°F] [max.]40.0 °F
Differencia minimális tartománybeállításnál [°F] [min.]8.0 °F
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [max.]23.0 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [min.]4.5 K
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Swivel cable connector
Elektromos csatlakozás méreteNPSM 1/2 - 14
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaANSI/ASME B1.20.1
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 2 3/4 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 70 mm
ÉrzékelőtípusTelepített léghűtő
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)192
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]55 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-20 °F
Tulajdonság
Érték
Kap. cső hossztöredéke [in]80 in
Kapilláris cső hossza [mm]2030 mm
Kapocs terhelhetőség16 A ellenállás, egyfázisú8 A ellenállás, egyfázisúPilot üzem: 120/240 V ac 3APilot üzem: 240V dc 12W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]150 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKP61 Thermostat M/32
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]120 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]248.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosszié terméknévKP KPS KPU Thermostat
SzervizelhetőNem
TanúsítványBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
TartozékokCsavarok
Temperature range [°C] [max]13 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP61
Töltés típusaPára
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP30
Width (EF000008)48

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.468 Kilogramm
Nettó súly0.404 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.281 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428014939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm