Danfoss logo
KP71 , KP75 Thermostat , WEB060L8021

Termosztát, KP71

060L119466

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -5 - 20, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP30

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék060L111366
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.]9.0 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.]2.2 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [max.]9.0 K
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [min.]2.2 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.]10.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.]3.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [max.]10.0 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [min.]3.0 K
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete6-14 mm
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 115 mm
ÉrzékelőtípusTávérzékelő patron
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]68 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]23 °F
Kap. cső hossztöredéke [in]78 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]150 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKP71 Thermostat I/24
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]80 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]176.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosszié terméknévKP KPS KPU Thermostat
SzervizelhetőNem
TanúsítványBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP71
Töltés típusaAdszorpció
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.418 Kilogramm
Nettó súly0.354 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.66 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428016636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm