Danfoss logo
KP 61 - KP 81 dimensions, without sensor bulb

Termosztát, KP78

060L118466

Hőmérsékleti tartomány [°C]: 30 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP30

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)48
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.]16.5 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.]7.0 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [max.]16.5 K
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [min.]7.0 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.]20.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.]4.5 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [max.]20.0 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [min.]4.5 K
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete6-14 mm
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 3 3/8 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 85 mm
ÉrzékelőtípusTávérzékelő patron
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)48
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]194 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]86 °F
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Kap. cső hossztöredéke [in]78 3/4 in
Tulajdonság
Érték
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]150 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKP78 Termosztát M/32
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]150 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]302.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosszié terméknévKP KPS KPU Thermostat
SzervizelhetőNem
TanúsítványCCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]30 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP78
Töltés típusaAdszorpció
UL jóváhagyói fájlnévE31024MH27572
UL minősítésYes
VédettségIP30
Width (EF000008)48

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.434 Kilogramm
Nettó súly0.408 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.281 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423148783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm